Publikovat produkty
Mira Comfort Bath Filler
Mira Comfort Bath Filler
Mira Comfort Bath Filler
    Mira Showers

    Mira Comfort Bath Filler

    Sleek looks, robust construction and easy to use, the Mira Comfort Bath Filler tap is exceptional in design and quality.
    Specifikace
    • Perfectly fits onto standard 180mm centre bath Integrated flow straightener for ease of cleaning Minimum maintained pressure: 0.2 bar (2 metre head) Maximum maintained pressure: 5.0 bar (50 metre head) Maximum static pressure: 10.0 bar (100 metre head)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCOMFORTBATHFILLER
    • Skupina výrobkůTaps
    • Skupina produktůComfort
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-03-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)113
    • Šířka (mm)230
    • Hloubka (mm)166
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vVelká Británie
    • Vyrobeno vVelká Británie
    • Čistá hmotnost (kg)2
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCPrůtokový regulátor
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
    • Popis Uniclass 2015Bath taps

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Irsko
    Velká Británie