Publikovat produkty
Mira Comfort Bath/Shower Mixer
Mira Comfort Bath/Shower Mixer
    Mira Showers

    Mira Comfort Bath/Shower Mixer

    Sleek looks, robust construction and easy to use, the Mira Comfort Bath/Shower Mixer is exceptional in design and quality.
    Specifikace
    • Control type: Manual Perfectly fits onto standard 180mm centre bath Integrated flow straightener for ease of cleaning Minimum maintained pressure: 0.2 bar (2 metre head) Maximum maintained pressure: 5.0 bar (50 metre head) Maximum static pressure: 10.0 bar (100 metre head) Push button diverter Two mode handshower with handset holder 1.75m hose KIWA UK approved
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCOMFORTBSM
    • Skupina výrobkůTaps
    • Skupina produktůComfort
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-03-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)113
    • Šířka (mm)230
    • Hloubka (mm)166
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vVelká Británie
    • Vyrobeno vVelká Británie
    • Čistá hmotnost (kg)3
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCPrůtokový regulátor
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
    • Popis Uniclass 2015Bath taps

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Irsko
    Velká Británie