Publikovat produkty
Mira Comfort Monobloc Basin Mixer
Mira Comfort Monobloc Basin Mixer
Mira Comfort Monobloc Basin Mixer
    Mira Showers

    Mira Comfort Monobloc Basin Mixer

    Sleek looks, robust construction and easy to use, the Mira Comfort Basin Monobloc tap is exceptional in design and quality.
    Specifikace
    • Flexible installation hoses Pop up waste included Quick-fix installation Integrated flow straightener for ease of cleaning Minimum maintained pressure: 0.1 bar (1 metre head) Maximum maintained pressure: 5.0 bar (50 metre head) Maximum static pressure: 10.0 bar (100 metre head)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCOMFORTMONOBLOC
    • Skupina výrobkůTaps
    • Skupina produktůComfort
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-03-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)151
    • Šířka (mm)47
    • Hloubka (mm)148
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vVelká Británie
    • Vyrobeno vVelká Británie
    • Čistá hmotnost (kg)2
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Popis Uniclass 2015Sink taps

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Irsko
    Velká Británie