Publikovat produkty
Mira Elevate Bi-fold Door 700mm
Mira Elevate Bi-fold Door 700mm
Mira Elevate Bi-fold Door 700mm
Mira Elevate Bi-fold Door 700mm
Mira Elevate Bi-fold Door 700mm
    Mira Showers

    Mira Elevate Bi-fold Door 700mm

    Choose the Mira Elevate Bi-Fold Door to maximise your contemporary bathroom space - it's inward opening doors are a real space saver. Enjoy a 10 year guarantee for added peace of mind.
    Specifikace
    • Height from top of the tray: 2000mm 25mm adjustment for uneven walls Pre-drilled wall channels Planet Gear hinges maintain alignment and ensure smooth operation Reversible doors with twin handles
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaELEVATEBIFOLD700
    • Skupina výrobkůEnclosure
    • Skupina produktůElevate
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-07-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2000
    • Šířka (mm)700
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Navrženo vVelká Británie
    • Vyrobeno vVelká Británie
    • Čistá hmotnost (kg)15.202
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové stěny
    • Klasifikace IFCDveře
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Popis Uniclass 2015Shower enclosures

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Irsko
    Velká Británie