Publikovat produkty
Mira Elevate Pivot Door 760mm
Mira Elevate Pivot Door 760mm
Mira Elevate Pivot Door 760mm
Mira Elevate Pivot Door 760mm
Mira Elevate Pivot Door 760mm
    Mira Showers

    Mira Elevate Pivot Door 760mm

    Choose the Mira Elevate Pivot Door to maximise your contemporary bathroom space. Enjoy a 10 year guarantee for added peace of mind.
    Specifikace
    • Height from top of the tray: 2000mm 25mm adjustment for uneven walls Pre-drilled wall channels Adjustable pivot blocks Reversible doors with twin handles Frame adjustment: Alcove 705-755mm Frame adjustment: Corner 721-746mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaELEVATEPIVOT760
    • Skupina výrobkůEnclosure
    • Skupina produktůElevate
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-07-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2000
    • Šířka (mm)760
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Navrženo vVelká Británie
    • Vyrobeno vVelká Británie
    • Čistá hmotnost (kg)21.72
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové stěny
    • Klasifikace IFCDveře
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Popis Uniclass 2015Shower enclosures

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Irsko
    Velká Británie