Publikovat produkty
Mira Elevate Sliding Door 1150mm
Mira Elevate Sliding Door 1150mm
Mira Elevate Sliding Door 1150mm
    Mira Showers

    Mira Elevate Sliding Door 1150mm

    Create a statement in your bathroom by maximising floor space with the Mira Elevate Sliding Door, 1150mm option.
    Specifikace
    • Height from top of the tray: 2000mm 25mm adjustment for uneven walls Pre-drilled wall channels Reversible doors with twin handles Frame adjustment: Alcove 1098-1148mm Frame adjustment: Corner 1114-1139mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaELEVATESLIDING1150
    • Skupina výrobkůEnclosure
    • Skupina produktůElevate
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-07-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2000
    • Šířka (mm)1150
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Navrženo vVelká Británie
    • Vyrobeno vVelká Británie
    • Čistá hmotnost (kg)30.548
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové stěny
    • Klasifikace IFCDveře
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Popis Uniclass 2015Shower enclosures

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Irsko
    Velká Británie