Publikovat produkty
Mira Escape 9.8kW
Mira Escape 9.8kW
Mira Escape 9.8kW
Mira Escape 9.8kW
Mira Escape 9.8kW
Mira Escape 9.8kW
    Mira Showers

    Mira Escape 9.8kW

    Stylish chrome design with all the reassurance of thermostatic temperature control. Experience great performance from a longer-lasting shower.
    Specifikace
    • Control type: Thermostatic SMA Phased shutdown flushes hot water from the tank to make it safe for the next user Factory set to safe maximum temperature at 48°C Supply Voltage: 230v + 10% Supply rating 45 amp Terminal block connections: Maximum 16mm2 Water entry points: Left (Rising, falling or rear with an elbow) Cable entry points: Left (Rising, falling or rear) Inlet connections: Brass inlet connector. 15mm compression fitting Outlet connections: 1/2" BSP Male Minimum maintained pressure: 0.7 bar (7 metre head) Maximum maintained pressure: 5.0 bar (50 metre head) Maximum static pressure: 10.0 bar (100 metre head) Class A Energy Efficiency Rating Sensi-flo™ technology helps prevent scalding if the showerhead or hose become blocked Clearscale™ technology reduces limescale by up to 50% Separate temperature and flow controls Four spray 9cm showerhead with rub clean nozzles
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaESCAPE98
    • Skupina výrobkůElectric
    • Skupina produktůEscape
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-08-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)660
    • Šířka (mm)207
    • Hloubka (mm)79
    Související
    • Hlavní materiálABS
    • Vedlejší materiálMosaz
    • Navrženo vVelká Británie
    • Vyrobeno vVelká Británie
    • Čistá hmotnost (kg)2.27
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCElektrický spotřebič
    • Kód Uniclass 2015Pr_60_60_96_26
    • Popis Uniclass 2015Electric instantaneous shower units

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Irsko
    Velká Británie