Publikovat produkty
Mira Flight Low Rectangle 1700 x 760 Tray 0 Upstands
Mira Flight Low Rectangle 1700 x 760 Tray 0 Upstands
Mira Flight Low Rectangle 1700 x 760 Tray 0 Upstands
Mira Flight Low Rectangle 1700 x 760 Tray 0 Upstands
    Mira Showers

    Mira Flight Low Rectangle 1700 x 760 Tray 0 Upstands

    Slim, sleek and strong, experience one of the lowest trays on the market with the Mira Flight Low Rectangle shower tray. At a super slim 40mm depth and made from durable acrylic-capped resin stone, its contemporary look is designed to last.
    Specifikace
    • Incredibly strong and easy to fit Robust optional riser kit featuring strong 'push-fit' legs for solid floor installation Strong acrylic capped, resin stone for a far tougher product Low-profile 40mm shower tray perfect for a contemporary bathroom Powerful self cleaning Chrome Vortex waste included Includes BioCote® to reduce bacteria and mould growth by up to 99.9%
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaFLIGHTLOWREC1700X760
    • Skupina výrobkůShower Trays
    • Skupina produktůFlight Low
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-07-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)760
    • Šířka (mm)1700
    • Hloubka (mm)40
    Související
    • Hlavní materiálAkryl
    • Navrženo vVelká Británie
    • Vyrobeno vVelká Británie
    • Čistá hmotnost (kg)40.42
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové vaničky
    • Klasifikace IFCFloor
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Popis Uniclass 2015Shower trays

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Irsko
    Velká Británie