Publikovat produkty
Mira Flight Quadrant 800 x 800 Tray 2 Upstands
Mira Flight Quadrant 800 x 800 Tray 2 Upstands
Mira Flight Quadrant 800 x 800 Tray 2 Upstands
Mira Flight Quadrant 800 x 800 Tray 2 Upstands
    Mira Showers

    Mira Flight Quadrant 800 x 800 Tray 2 Upstands

    There's more to the Mira Flight Quadrant shower tray than meets the eye. Contemporary, tough and stylish it is designed to retain its colour and comes complete with BioCote® technology, proven to reduce bacteria by up to 99.9%.
    Specifikace
    • Two optional Riser Kits featuring strong push fit legs for solid floor applications - flexible height or flush fit options Optional up-stand kit forms a seal to the tray and provides an upstand to tile onto Strong acrylic capped, resin stone for a far tougher product 90mm profile White Opella waste included Includes BioCote® to reduce bacteria and mould growth by up to 99.9%
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaFLIGHTQUAD800X8002UPS
    • Skupina výrobkůShower Trays
    • Skupina produktůFlight
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-07-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)800
    • Šířka (mm)800
    • Hloubka (mm)90
    Související
    • Hlavní materiálAkryl
    • Navrženo vVelká Británie
    • Vyrobeno vVelká Británie
    • Čistá hmotnost (kg)23.34
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové vaničky
    • Klasifikace IFCFloor
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Popis Uniclass 2015Shower trays

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Irsko
    Velká Británie