Publikovat produkty
Mira Honesty Basin Mixer Monobloc
Mira Honesty Basin Mixer Monobloc
Mira Honesty Basin Mixer Monobloc
    Mira Showers

    Mira Honesty Basin Mixer Monobloc

    Add a touch of class to your bathroom, with the distinctive look of Mira Honesty. Combining hard angles with softened corners, it's the perfect 'family-friendly' Monobloc tap.
    Specifikace
    • Flexible installation hoses Pop up waste included Quick-fix installation Integrated flow straightener for ease of cleaning Minimum maintained pressure: 0.1 bar (1 metre head) Maximum maintained pressure: 5.0 bar (50 metre head) Maximum static pressure: 10 bar (100 metre head) KIWA UK approved
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaHONESTYBASINMONOBLOC
    • Skupina výrobkůTaps
    • Skupina produktůHonesty
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-03-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)150
    • Šířka (mm)54
    • Hloubka (mm)144
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vVelká Británie
    • Vyrobeno vVelká Británie
    • Čistá hmotnost (kg)1.821
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Popis Uniclass 2015Sink taps

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Irsko
    Velká Británie