Publikovat produkty
Mira Minilite BIV
Mira Minilite BIV
Mira Minilite BIV
Mira Minilite BIV
    Mira Showers

    Mira Minilite BIV

    Add a stylish touch to your bathroom with the Mira Minilite BIV. This mini-size mixer shower delivers maximum performance giving you a sensational showering experience. Ideal for a small contemporary bathroom or en-suite.
    Specifikace
    • Control type: Thermostatic Thermostatic shutdown within 2 seconds Adjustable maximum temperature for on-site conditions Water entry points: Rising, falling or rear Inlet connections: 1/2" BSP or 15mm Male Compression Outlet connections: 1/2" BSP Male Flat Face Cold water range: Up to 25°C Hot water range: 60°C - 65°C Minimum maintained pressure: 0.1 bar (1 metre head) Maximum maintained pressure: 5.0 bar (50 metre head) Maximum static pressure: 10.0 bar (100 metre head) One single control for on/off and temperature Four spray showerhead Large, long-life filters Replaceable cartridge WRAS approved Buildcert TMV2 approved
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaMINILITEBIV
    • Skupina výrobkůMixers
    • Skupina produktůMinilite
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-07-08
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)620
    • Šířka (mm)175
    • Hloubka (mm)265
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vVelká Británie
    • Vyrobeno vVelká Británie
    • Čistá hmotnost (kg)2.035
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCVýstup
    • Kód Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Popis Uniclass 2015Showers

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Irsko
    Velká Británie