Publikovat produkty
Mira Play 10.8kW
Mira Play 10.8kW
Mira Play 10.8kW
Mira Play 10.8kW
Mira Play 10.8kW
Mira Play 10.8kW
    Mira Showers

    Mira Play 10.8kW

    Mira Play is designed to perfectly complement any contemporary bathroom. This electric shower is both affordable and efficient and with the patented Mira Clearscale™ technology you can be sure of a longer lasting, better performing shower.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaPLAY108
    • Skupina výrobkůElectric
    • Skupina produktůPlay
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-08-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)680
    • Šířka (mm)223
    • Hloubka (mm)270
    Související
    • Hlavní materiálABS
    • Navrženo vVelká Británie
    • Vyrobeno vVelká Británie
    • Čistá hmotnost (kg)2.9
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCElektrický spotřebič
    • Kód Uniclass 2015Pr_60_60_96_26
    • Popis Uniclass 2015Electric instantaneous shower units

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Irsko
    Velká Británie