Publikovat produkty
Mira Play 9.5kW
Mira Play 9.5kW
Mira Play 9.5kW
Mira Play 9.5kW
Mira Play 9.5kW
Mira Play 9.5kW
    Mira Showers

    Mira Play 9.5kW

    Mira Play is designed to perfectly complement any contemporary bathroom. This electric shower is both affordable and efficient and with the patented Mira Clearscale™ technology you can be sure of a longer lasting, better performing shower.
    Specifikace
    • Control type: Pressure stabilised Supply Voltage: 230v + 10% Supply rating 40 amp Terminal block connections: Maximum 16mm2 Water entry points: Left (rising, falling and rear) Cable entry points: Left (rising, falling and rear) Inlet connections: 15mm plastic stub, compression or push-fit fittings Outlet connections: 1/2" BSP Male Minimum maintained pressure: 0.7 bar (7 metre head) Maximum maintained pressure: 5.0 bar (50 metre head) Maximum static pressure: 10 bar (100 metre head) Separate power and temperature controls Three power settings Mira Clearscale™ technology reduces limescale by up to 50% 110mm four spray showerhead with rub-clean nozzles
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaPLAY95
    • Skupina výrobkůElectric
    • Skupina produktůPlay
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-08-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)680
    • Šířka (mm)223
    • Hloubka (mm)270
    Související
    • Hlavní materiálABS
    • Navrženo vVelká Británie
    • Vyrobeno vVelká Británie
    • Čistá hmotnost (kg)2.9
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCElektrický spotřebič
    • Kód Uniclass 2015Pr_60_60_96_26
    • Popis Uniclass 2015Electric instantaneous shower units

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Irsko
    Velká Británie