Publikovat produkty
Mira Precision Bath/Shower Mixer
Mira Precision Bath/Shower Mixer
    Mira Showers

    Mira Precision Bath/Shower Mixer

    Bring a touch of elegance to your bathroom with the Mira Precision Bath/Shower Mixer. Its crisp edges, curved sides and compact shape make tis head-turning design beautiful from any angle.
    Specifikace
    • Control type: Manual Perfectly fits onto standard 180mm centre bath Integrated flow straightener for ease of cleaning Minimum maintained pressure: 0.2 bar (2 metre head) Maximum maintained pressure: 5.0 bar (50 metre head) Maximum static pressure: 10.0 bar (100 metre head) Push button diverter at the side of the spout Two mode handshower with handset holder 1.75m hose KIWA UK approved
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaPRECISIONBSM
    • Skupina výrobkůTaps
    • Skupina produktůPrecision
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-03-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)130
    • Šířka (mm)230
    • Hloubka (mm)163
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vVelká Británie
    • Vyrobeno vVelká Británie
    • Čistá hmotnost (kg)3.01
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Popis Uniclass 2015Sink taps

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Irsko
    Velká Británie