Publikovat produkty
Mira Vie 10.8k (Chrome)
Mira Vie 10.8k (Chrome)
Mira Vie 10.8k (Chrome)
    Mira Showers

    Mira Vie 10.8k (Chrome)

    Consistent, all-year round performance and suitable for any system, it's the ultimate electric shower in reliability. For a great showering experience at an affordable price, the Mira Vie is the perfect solution.
    Specifikace
    • Temperature control

      • Pressure stabilised temperature control

      Easy to fit

      • Retrofits onto inlets of most Mira electric showers
      • Left-hand water and cable entry points
      • Adjustable slide bar fits over holes left by previous shower kit

      Easy to service

      • Easy filter access

      For your customer

      • Separate power and temperature controls
      • Push button on/off
      • Eco setting saves water and energy
      • Mira Clearscale™ reduces limescale by up to 50%
      • Single spray showerhead with rub-clean nozzles
      • Modern aesthetics with chrome detailing
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaVIE108CHROME
    • Skupina výrobkůElectric
    • Skupina produktůVie
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-07-04
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)115
    • Šířka (mm)229
    • Hloubka (mm)675
    Související
    • Hlavní materiálABS
    • Navrženo vVelká Británie
    • Vyrobeno vVelká Británie
    • Čistá hmotnost (kg)2.91
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCElektrický spotřebič

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Irsko
    Velká Británie