Publikovat produkty
Mira Vie 9.5kW
Mira Vie 9.5kW
Mira Vie 9.5kW
Mira Vie 9.5kW
Mira Vie 9.5kW
    Mira Showers

    Mira Vie 9.5kW

    Consistent, all-year round performance and suitable for any system, it's the ultimate electric shower in reliability. For a great showering experience at an affordable price, the Mira Vie is the perfect solution.
    Specifikace
    • Control type: Pressure stabilised Supply Voltage: 230v + 10% Supply rating 40 amp Terminal block connections: 16mm2 Water entry points: Left (Rising, falling or rear with an elbow) Cable entry points: Left (Rising, falling or rear) Inlet connections: 15mm plastic stub, compression or push-fit fittings Outlet connections: 1/2" BSP Male Minimum maintained pressure: 0.7 bar (7 metre head) Maximum maintained pressure: 5.0 bar (50 metre head) Maximum static pressure: 10.0 bar (100 metre head) Energy Efficiency Class A Separate temperature and flow controls Eco setting saves water Mira Clearscale™ technology reduces limescale by up to 50% Single spray mode showerhead with rub clean nozzles WRAS Approved KIWA Approved
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaVIE95
    • Skupina výrobkůElectric
    • Skupina produktůVie
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-08-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)675
    • Šířka (mm)220
    • Hloubka (mm)101
    Související
    • Hlavní materiálABS
    • Navrženo vVelká Británie
    • Vyrobeno vVelká Británie
    • Čistá hmotnost (kg)2.36
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCElektrický spotřebič
    • Kód Uniclass 2015Pr_60_60_96_26
    • Popis Uniclass 2015Electric instantaneous shower units

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Irsko
    Velká Británie