Publikovat produkty
Mira Flight Low Corner Waste Tray - Rectangle - 1000 x 800 - 4 ups
Mira Flight Low Corner Waste Tray - Rectangle - 1000 x 800 - 4 ups
Mira Flight Low Corner Waste Tray - Rectangle - 1000 x 800 - 4 ups
Mira Flight Low Corner Waste Tray - Rectangle - 1000 x 800 - 4 ups
Mira Flight Low Corner Waste Tray - Rectangle - 1000 x 800 - 4 ups
    Mira Showers

    Mira Flight Low Corner Waste Tray - Rectangle - 1000 x 800 - 4 ups

    Made from durable acrylic capped resin stone, Mira Flight Low shower tray isn’t just incredibly tough and surprisingly light, it’s also one of the lowest trays you can buy and now comes with a Corner Waste option.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaFLIGHTLOWCORNERRECTANGLE1000X8004UPS
    • Skupina výrobkůShower Trays
    • Skupina produktůFlight Low Corner Waste
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-02-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)125
    • Šířka (mm)875
    • Hloubka (mm)1075
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálAkryl
    • Čistá hmotnost (kg)54.67
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové vaničky