Publikovat produkty
Katalyst 300mm Ceiling Arm
Mira Showers

Katalyst 300mm Ceiling Arm

Chrome plated brass construction for strength, durability and a high quality finish. Features concealed fixings for an elegant finish.
Specifikace
  • Designed to accompany any of the Katalyst Rainhead showerheads Securely attaches the showerhead to the ceiling and restricts movement Solid brass construction ensures durability and reliability Ceiling mount installation
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKATALYST300CEILINGARM
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-03-17
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)300
  • Šířka (mm)57
  • Hloubka (mm)420
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vVelká Británie
  • Vyrobeno vVelká Británie
  • Čistá hmotnost (kg)0.3
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCZábradlí
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories