Publikovat produkty
Katalyst 8" Round Rainhead
Mira Showers

Katalyst 8" Round Rainhead

This contemporary-style rainhead features innovative Katalyst® air-induction technology, which efficiently mixes air and water to produce large water droplets and deliver a powerful, throroughly drenching overhead shower experience.
Specifikace
  • 1.0 bar Coordinates with products from the Purist/Stillness brassware/accessories line Required items: 300mm ceiling arm E10043-CP or Wall arm 1190093-CP WRAS approved
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKATALYST8ROUNDRAINHEAD
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-03-17
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)70
  • Šířka (mm)203
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vVelká Británie
  • Vyrobeno vVelká Británie
  • Čistá hmotnost (kg)1.95
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Popis Uniclass 2015Shower heads