Publikovat produkty
Mira Miniduo EV
Mira Miniduo EV
Mira Miniduo EV
    Mira Showers

    Mira Miniduo EV

    Minimalist design, great performance, the Mira Miniduo EV delivers all the performance you would expect from a Mira mixer.
    Specifikace
    • Control type: Thermostatic Thermostatic shutdown within 2 seconds Adjustable maximum temperature for on-site conditions Water entry points: Rising, falling or rear Inlet connections: 15mm compression Outlet connections: 1/2" BSP Male Flat Face Reverse inlets are supported Cold water range: Up to 25°C Hot water range: 55°C - 65°C Minimum maintained pressure: 0.1 bar (1 metre head) Maximum maintained pressure: 5.0 bar (50 metre head) Maximum static pressure: 10.0 bar (100 metre head) Separate temperature and flow controls Four spray 90mm showerhead WRAS Approved TMV2 Approved
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaMINIDUOEV
    • Skupina výrobkůMixers
    • Skupina produktůMiniduo
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-07-08
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)600
    • Šířka (mm)110
    • Hloubka (mm)125
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vVelká Británie
    • Vyrobeno vVelká Británie
    • Čistá hmotnost (kg)2.34
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCVýstup
    • Kód Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Popis Uniclass 2015Showers