Publikovat produkty
React BSM
React BSM
React BSM
    Mira Showers

    React BSM

    Easy to fit, with a universal design. Mira React BSM can work across any bathroom providing enhanced performance and understated style.
    Specifikace
    • Easy to fit

      Standard 180mm centres ensure a quick and simple replacement to existing products

      The robust brass construction ensures durability

      The simple, easy to use lever handle with hot and cold indicators ensure that it is easy to use

      Style-matched to the Mira React showering range

      Fittings Included - 1.75m hose and single mode handset featuring rub clean nozzles

      Fully adjustable parking socket for additional functionality

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotareact-bsm
    • Skupina výrobkůTaps
    • Skupina produktůReact
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-03-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)16.5
    • Šířka (mm)21.5
    • Hloubka (mm)29
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Irsko
    Velká Británie