Publikovat produkty
K-12636-L Morningside™ Concealed carrier arm mount wheelchair commercial bathroom sink with 4" centerset faucet holes and left-hand soap dispenser hole
K-12636-L Morningside™ Concealed carrier arm mount wheelchair commercial bathroom sink with 4" centerset faucet holes and left-hand soap dispenser hole
    Kohler

    K-12636-L Morningside™ Concealed carrier arm mount wheelchair commercial bathroom sink with 4" centerset faucet holes and left-hand soap dispenser hole

    Made from premium materials that withstand high-volume usage, the Morningside wheelchair lavatory is an ideal choice for commercial applications. This wall-mount model includes drillings for faucets with 4" centers and a left-hand soap dispenser. The Morningside Lavatory comes with a one year limited warranty.

    Features 

    • Made from premium materials that withstand high-volume usage.
    • 20"L x 27"W.
    • 4" center drilling.
    • Includes soap dispenser drilling on left.
    • Drilled for concealed arm carrier.
    • ADA-compliant when installed with K-13885 offset drain.

    Material

    • Vitreous china.

    Installation

    • Wall-mount.

    Spojte se se značkou Kohler

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-12636-L
    • Skupina výrobkůSinks
    • Skupina produktůMorningside™
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-05-31
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)7.43
    • Šířka (palce)20
    • Hloubka (palce)27
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Popis Uniclass 2015Sinks
    • Kód CSI MasterFormat 201422 42 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Kanada
    Mexiko
    Spojené státy americké