Publikovat produkty
K-12793 Hollister™ 28" x 22" bracket-mount utility sink with single faucet hole
K-12793 Hollister™ 28" x 22" bracket-mount utility sink with single faucet hole
    Kohler

    K-12793 Hollister™ 28" x 22" bracket-mount utility sink with single faucet hole

    Create a versatile workstation with the Hollister utility sink. With its large single-basin and durable vitreous china construction, it's suitable for a wide range of tasks. This model features a back ledge with a single-hole faucet drilling.

    FEATURES

  • Single center hole drilled back ledge
  • Constructed of vitreous china
  • Premium material construction for durability and reliability
  • 28" x 22"
  • Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-12793
    • Skupina výrobkůSinks
    • Skupina produktůHollister™
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění1983-07-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)17.5
    • Šířka (palce)22
    • Hloubka (palce)28
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKuchyně - Dřezy
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Popis Uniclass 2015Sinks
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Kanada
    Mexiko
    Spojené státy americké