Publikovat produkty
K-2202-8 Brookline® 19" diameter drop-in bathroom sink with 8" widespread faucet holes
K-2202-8 Brookline® 19" diameter drop-in bathroom sink with 8" widespread faucet holes
    Kohler

    K-2202-8 Brookline® 19" diameter drop-in bathroom sink with 8" widespread faucet holes

    The Brookline's simple and understated style complements a wide range of bathroom decors. This circular basin's raised rim helps keep the water from splashing over the side and also adds a sophisticated design element.

    FEATURES
    • 8-inch center faucet holes.
    • Round basin.
    • Overflow drain.
    Material
    • Vitreous china.
    Installation
    • Drop-in

    Spojte se se značkou Kohler

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-2202-8
    • Skupina výrobkůSinks/Lavatories
    • Skupina produktůBrookline®
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-04-08
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)8.38
    • Šířka (palce)19
    • Hloubka (palce)19
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Popis Uniclass 2015Sinks
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Kanada
    Mexiko
    Spojené státy americké