Publikovat produkty
K-22545-SC01 Damask® One-light sconce
K-22545-SC01 Damask® One-light sconce
K-22545-SC01 Damask® One-light sconce
    Kohler

    K-22545-SC01 Damask® One-light sconce

    Influenced by the unique candle-like shape of antique apothecary jars, the Damask lighting collection illuminates any space with lasting beautify and style.

    FEATURES

    • Derived from historical references this lighting collection is intricate and modern at the same time.
    • Suitable for living, dining, and kitchen spaces, allowing you to create a cohesive design aesthetic throughout your home.
    • Candelabra base (E12) socket, works best with type G or T light bulbs (sold separately).
    • Suitable for damp locations, per UL 1598.

    Material

    • Manufactured with quality materials and complimented with a meticulous finishing process.
    • Durable finishes engineered to last and designed to match KOHLER faucet finishes.

    Installation

    • Installation hardware included.

    Spojte se se značkou Kohler

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-22545-SC01
    • Skupina výrobkůLighting Fixture
    • Skupina produktůDamask™
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-10-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)17
    • Šířka (palce)5
    • Hloubka (palce)6.56
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sanita
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Popis Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Kanada
    Mexiko
    Spojené státy americké