Publikovat produkty
Tone™ Towel ring
Kohler

Tone™ Towel ring

With clean lines and a soft teardrop base, the Tone bathroom faucet and accessory collection features a fresh take on midcentury modern style. This inviting design, where minimalism meets warmth, makes for a perfect fit in any space. Paired with thoughtful functionality, the Tone collection is a dynamic beauty.

Features

  • Coordinates with Tone faucets, accessories, and showering components to complete your bathroom
  • Includes installation hardware

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-27428
  • Skupina výrobkůAccessories
  • Skupina produktůTone™
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-04-20
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)7.02
  • Šířka (palce)8.9
  • Hloubka (palce)3.54
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Kód ETIMEG017210
  • Název ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_91
  • Popis Uniclass 2015Towel rings
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Číslo OmniClass23-31 25 25
  • Název OmniClassTowel Bars

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Mexiko
Spojené státy americké