Publikovat produkty
K-3554-RA Barrington™ Two-piece elongated 1.6 gpf toilet with Pressure Lite® flushing technology and right-hand trip lever
K-3554-RA Barrington™ Two-piece elongated 1.6 gpf toilet with Pressure Lite® flushing technology and right-hand trip lever
    Kohler

    K-3554-RA Barrington™ Two-piece elongated 1.6 gpf toilet with Pressure Lite® flushing technology and right-hand trip lever

    Get robust flushing power every time with KOHLER Pressure Assist technology. The Barrington Pressure Lite elongated toilet bowl drains horizontally - no sleeving, channeling, or drains running through floors. Combine with a seat to complete your Pressure Lite toilet.

    Features

    • Vitreous china.
    • Elongated bowl
    • Equipped with Sloan FLUSHMATE®– Sloan® Valve Company.
    • Polished chrome trip lever.
    • Rear outlet.
    • 12" (305 mm) x 10" (254 mm) water area.
    • 4" (102 mm) rough-in.
    • Less seat and supply.
    • 1.6 gpf (6.0 lpf).
    • 31-1/2" (800 mm) x 21-1/4" (540 mm) x 29-1/4" (743 mm).
    • Note: This product cannot be shipped to CA, CO and TX.

    Spojte se se značkou Kohler

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-3554-RA
    • Skupina výrobkůToilets
    • Skupina produktůBarrington™
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-12-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)29.25
    • Šířka (palce)21.25
    • Hloubka (palce)31.5
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCToilets
    • Kód UNSPSC30181505
    • Kód Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Popis Uniclass 2015Toilets
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Kanada
    Mexiko
    Spojené státy americké