Publikovat produkty
K-3652-RA Barrington™ Two-piece elongated 1.0 gpf toilet with Pressure Lite® flushing technology and right-hand trip lever
Kohler

K-3652-RA Barrington™ Two-piece elongated 1.0 gpf toilet with Pressure Lite® flushing technology and right-hand trip lever

Barrington Pressure Lite 1.0 gpf toilets are perfect for those customers aggressively seeking the benefits of water conservation. This new toilet qualifies for water rebate programs and contributes to LEED credits. An optimized 1.0-gallon flush setting reduces water consumption by more than 37% over 1.6-gallon toilets.


Features

  • Vitreous china.
  • Elongated bowl.
  • Equipped with Sloan FLUSHMATE®– Sloan® Valve Company.
  • Polished chrome trip lever.
  • Rear outlet.
  • 12" (305 mm) x 10" (254 mm) water area.
  • 4" (102 mm) rough-in.
  • Less seat and supply.
  • 1.0 gpf (3.8 lpf).
  • 31-1/2" (800 mm) x 21-1/4" (540 mm) x 29-1/4" (743 mm).


Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-3652-RA
  • Skupina výrobkůToilets
  • Skupina produktůBarrington™
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-08-28
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)29.25
  • Šířka (palce)21.25
  • Hloubka (palce)31.5
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
  • Kód Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Popis Uniclass 2015Toilets
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Číslo OmniClass23-31 19 00
  • Název OmniClassToilets

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Mexiko
Spojené státy americké