Publikovat produkty
K-6228-C15 Karbon® Articulating two-hole wall-mount kitchen sink faucet with 13-1/4" spout with Bronze tube
K-6228-C15 Karbon® Articulating two-hole wall-mount kitchen sink faucet with 13-1/4" spout with Bronze tube
K-6228-C15 Karbon® Articulating two-hole wall-mount kitchen sink faucet with 13-1/4" spout with Bronze tube
    Kohler

    K-6228-C15 Karbon® Articulating two-hole wall-mount kitchen sink faucet with 13-1/4" spout with Bronze tube

    A sleek hybrid of functionality and contemporary design, the Karbon kitchen sink faucet delivers water exactly where you want it. Its bronze tube design features three articulating pivot points for total range of motion: extend the faucet fully to fill large pots, lower it into the sink for food preparation and cleanup, or fold it out of the way when not in use. An in-the-deck joystick valve gives you precise control of water temperature and flow.

    Spojte se se značkou Kohler

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-6228-C15
    • Skupina výrobkůFaucets
    • Skupina produktůKarbon®
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-08-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)2.63
    • Šířka (palce)6
    • Hloubka (palce)13.25
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kohoutky a směšovače
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Kanada
    Mexiko
    Spojené státy americké