Publikovat produkty
K-706165-L Levity® Sliding shower door, 82" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
K-706165-L Levity® Sliding shower door, 82" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
    Kohler

    K-706165-L Levity® Sliding shower door, 82" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass

    Bringing new technology and sleek style to the contemporary bath, Levity shower doors feature an innovative bypass system and roller design that provide an amazingly smooth, quiet sliding action for a difference you can feel. Levity's unique design, including fully bypassable glass panels, makes installation easier than ever and allows for adjustability while the door is hanging. Vertical blade handles complement Levity's modern minimalist look, creating an open, inviting space for showering.


    FEATURES

    • Frameless, 5/16-inch-thick Crystal Clear tempered glass.
    • Innovative roller design simplifies installation and provides out-of-plumb adjustability while glass is installed.
    • Cushioned center guide provides quiet sliding action.
    • Vertical blade handles accentuate the contemporary style.
    • CleanCoat® glass treatment repels water for improved ease of cleaning.

    Installation

    • Sliding shower door.
    • Not for use in hospitality.
    • For residential use only.

    Spojte se se značkou Kohler

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-706165-L
    • Skupina výrobkůAccessories
    • Skupina produktůLevity™
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-05-06
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)82
    • Šířka (palce)59.63
    • Hloubka (palce)3.19
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové stěny
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Popis Uniclass 2015Shower enclosures
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 19.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Shower Doors
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Kanada
    Mexiko
    Spojené státy americké