Publikovat produkty
K-8908 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace and loose-key stops
Kohler

K-8908 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace and loose-key stops

The Kinlock service sink faucet is secured to the wall with a brace for heavy commercial and industrial use. Available in a Polished Chrome or rough-plated finish, the unit features inside-threaded couplings, loose-key stops in the shanks, a vacuum breaker and a pail hook for wash or mop buckets. From wall to spout, the reach is 8-5/8". The lever handles on this model meet ADA requirements, adding to its commercial utility.

Features

  • For 8" (203 mm) centers.
  • Valvet® valves.
  • Vacuum breaker.
  • Loose key stops in shanks.
  • Wall brace.
  • Pail hook.
  • 4-5/8" (117 mm) threaded spout for hose connection.

Material 

  • Brass construction.
  • Brass valve bodies.

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-8908
  • Skupina výrobkůFaucets
  • Skupina produktůKinlock™
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-07-23
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)10.25
  • Šířka (palce)8
  • Hloubka (palce)80.62
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Mexiko
Spojené státy americké