Publikovat produkty
K-T22025-4 Tempered® floor-mount bath filler trim with handshower
Kohler

K-T22025-4 Tempered® floor-mount bath filler trim with handshower

The design of the Tempered floor-mount bath filler trim with handshower balances strong, squared edges and steep angles with flowing minimalist lines. The result is a versatile style that is at home in any decor. Coordinate this bath filler trim with Tempered accessories to complete the look of your bathroom.

FEATURES

  • Single lever handle allows for both on/off activation and temperature setting.
  • KOHLER ceramic disc valves exceed industry longevity standards for a lifetime of durable performance.
  • 8.5 gpm maximum flow rate (32 l/min) @ 45 psi.
  • 1.75 gpm (6.6 l/min) flow rate for handshower.
  • 10-3/16" (259 mm) spout reach.
  • 35-3/4" (908 mm) maximum spout height.
  • Includes Shift® handshower and 60" shower hose.
  • Coordinates with Tempered™ faucets, accessories, and showering components to complete your bathroom.

Material

  • Premium metal construction.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Floor-mount.
  • Compatibility with tub varies by application.
  • Requires K-97339 mounting block.

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-T22025-4
  • Skupina výrobkůFaucets
  • Skupina produktůTempered™
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-05-07
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)37.06
  • Šířka (palce)4.87
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (lb)10.18
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Mexiko
Spojené státy americké