Publikovat produkty
K-100T70-4AKA Triton® Bowe® 1.0 gpm monoblock gooseneck bathroom sink faucet with aerated flow and lever handles, drain not included
Kohler

K-100T70-4AKA Triton® Bowe® 1.0 gpm monoblock gooseneck bathroom sink faucet with aerated flow and lever handles, drain not included

Defined by a sleek, contemporary curved profile, Triton Bowe faucets deliver solid brass construction at an exceptional value. This Triton Bowe monoblock gooseneck faucet features two lever handles with red/blue indexing, quarter-turn ceramic valves, and a vandal-resistant aerated flow.

Features

  • Quarter-turn washerless ceramic disc valves.
  • Vandal proof lever handles.
  • Gooseneck swing/rigid spout with 5-1/4" (133 mm) reach
  • Lower flow aerator options are available (refer to the Kohler Price Book).
  • 1.0 gal/min (3.8 l/min) maximum flow rate [max at 60 psi (4.14 bar)].
  • Vandal resistant aerated outlet.

Material

  • Brass construction.
  • Brass valve bodies.

Installation

  • Single-hole installation.

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-100T70-4AKA
  • Skupina výrobkůFaucets
  • Skupina produktůTriton® Bowe®
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-12-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)16.62
  • Šířka (palce)2.25
  • Hloubka (palce)5.25
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets