Publikovat produkty
K-10544 Traditional 36" ADA compliant grab bar
Kohler

K-10544 Traditional 36" ADA compliant grab bar

With its smooth, rounded contours, this ADA-compliant grab bar provides a safe and sturdy support for a variety of bathroom decors. Its 36-inch length offers a wide handle for comfortable gripping, while high-quality metal construction ensures long-term functionality.

Features

  • Premium metal construction for durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.
  • The Oil-Rubbed Bronze finish on this product does not include copper highlights as shown.

Installation

  • Tools and installation template included.

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-10544
  • Skupina výrobkůAccessories
  • Skupina produktůTraditional
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění1983-07-07
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)2.81
  • Šířka (palce)2.75
  • Hloubka (palce)36
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Číslo OmniClass23-31 15 17 21
  • Název OmniClassBathtub Grab Bars