Publikovat produkty
7242 72" x 42" drop-in whirlpool bath
7242 72" x 42" drop-in whirlpool bath
7242 72" x 42" drop-in whirlpool bath
    Kohler

    7242 72" x 42" drop-in whirlpool bath

    Treat yourself to a truly relaxing experience. With massaging jets soothing away tension where you need it most, and armrests and back supports offering an inviting place to rest, this whirlpool bath is designed to pamper you. The sleek oval basin fits two people comfortably.

    Features

    • Single-speed whirlpool offers performance and value, with 6 fully adjustable jets
    • Hydromassage flow and direction can be controlled at each jet
    • Spacious design accommodates up to two bathers
    • Integral lumbar support and armrests offer extra comfort while bathing

    Hydrotherapy

    • Whirlpool

    Material

    • Acrylic

    Installation

    • Reversible drain
    • Drop-in

    Spojte se se značkou Kohler

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-1131
    • Skupina výrobkůBathtubs
    • Skupina produktů7242
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-08-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)20.13
    • Šířka (palce)42
    • Hloubka (palce)72
    Související
    • Hlavní materiálAkryl
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vany & Spa
    • Kód ETIMEC011609
    • Název ETIMBath
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Popis Uniclass 2015Baths
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Číslo OmniClass23-31 15 00
    • Název OmniClassBathtubs