Publikovat produkty
K-13142-4A Pinstripe® Pure Vertical spray bidet faucet with lever handles
Kohler

K-13142-4A Pinstripe® Pure Vertical spray bidet faucet with lever handles

With its smooth, clean silhouette, Pinstripe Pure evokes a sense of relaxed luxury and vintage 1930s American style. This two-handle bidet faucet brings both comfort and simplicity to your bathroom. It comes with everything needed to outfit your bidet, including simple ADA-compliant lever handles, a vertical spray, and easy-to-install and leak-free UltraGlide™ valves.

FEATURES

  • Flexible connections for easy installation.
  • Pop-up drain with lift rod and tailpiece.
  • Vertical spray.
  • Fixture-mount transfer valve/vacuum breaker.
  • Available with plain lever handles.
  • Quarter-turn washerless ceramic disc valves.

Material

  • Metal construction.
  • Brass valve bodies.

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-13142-4A
  • Skupina výrobkůFaucets
  • Skupina produktůPinstripe® Pure
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění1983-07-07
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)6.12
  • Šířka (palce)5.5
  • Hloubka (palce)2.12
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets