Publikovat produkty
K-13507 Kelston® Towel ring
Kohler

K-13507 Kelston® Towel ring

Kelston accessories offer a unique blend of traditional design elements and modern accents to complement a range of bathroom designs with fresh sophistication. Featuring smart details like the pivot action of the toilet tissue holder, Kelston accessories enhance convenience and help simplify routine tasks.

  • 7-3/16" W x 3-15/16" D x 8-1/8" H
  • The Kelston collection including faucets, fixtures and accessories create a well-coordinated design throughout the entire bath or powder room.
  • Tools & installation template included
  • Lifetime Limited Warranty guarantees finish and function for life

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotakohler-k-13507
  • Skupina výrobkůTowel Bars
  • Skupina produktůKelston®
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2011-06-22
  • Číslo vydání1
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Háčky a závěsy
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_91
  • Popis Uniclass 2015Towel rings
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Číslo OmniClass23-31 25 25
  • Název OmniClassTowel Bars

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Mexiko
Spojené státy americké