Publikovat produkty
K-14435 Purist® 18" towel bar
K-14435 Purist® 18" towel bar
    Kohler

    K-14435 Purist® 18" towel bar

    Purist accessories combine architectural forms with sensual design lines for a modern, minimalist look. Featuring a simple round bar mounted to the wall by circular plates, this towel bar brings the art of simplicity to your bath or powder room, blending in beautifully with the Purist Collection.

    FEATURES

    • Solid-brass construction for durability.
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.
    • Coordinates with other products in the Purist Collection.

    Installation

    • Installation tools included.

    Spojte se se značkou Kohler

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-14435
    • Skupina výrobkůTowel Bars
    • Skupina produktůPurist®
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-06-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)1.88
    • Šířka (palce)19.69
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Nábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Popis Uniclass 2015Towel rails
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Číslo OmniClass23-31 25 25
    • Název OmniClassTowel Bars