Publikovat produkty
K-1687 Sonata® 48" x 36" x 90" center drain shower stall with integral high-dome ceiling, requires grab bar
K-1687 Sonata® 48" x 36" x 90" center drain shower stall with integral high-dome ceiling, requires grab bar
    Kohler

    K-1687 Sonata® 48" x 36" x 90" center drain shower stall with integral high-dome ceiling, requires grab bar

    With an integrated high-dome ceiling and a spacious design, this Sonata shower stall offers ample room for comfortable showering. Integral ledges provide space for your shampoos, soaps, and other shower accessories. The stall is predrilled for the Sonata accessory kit, consisting of a grab bar and shelf. A removable corner shower seat is an optional accessory.

    FEATURES

    • Integral soap ledges.
    • Single threshold for alcove installation.
    • Center drain.
    • Requires the K-9459 Sonata accessory kit (sold separately).
    • Please contact your distributor for this product's pricing information.

    Material

    • Acrylic.

    Spojte se se značkou Kohler

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-1687
    • Skupina výrobkůShowers
    • Skupina produktůSonata®
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-05-31
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)90
    • Šířka (palce)48
    • Hloubka (palce)36
    Související
    • Hlavní materiálAkryl
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové vaničky
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Popis Uniclass 2015Shower trays
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 13
    • Název OmniClassShower Receptors