Publikovat produkty
K-1938 Ballast® 66" x 36" shower base with center drain
K-1938 Ballast® 66" x 36" shower base with center drain
K-1938 Ballast® 66" x 36" shower base with center drain
    Kohler

    K-1938 Ballast® 66" x 36" shower base with center drain

    The Ballast shower base makes installation simple, whether you're remodeling your bathroom or planning for new construction. The ultra-low threshold creates a sleek appearance and eases getting in and out of the shower, while durable resin concrete core construction provides a solid, quality feel underfoot. A smart alternative to tile, this one-piece shower base offers easy maintenance and less risk of leakage.

    FEATURES

    • Low-threshold design for easy entry and exit.
    • Single threshold for alcove installation with integral tile-in flange.
    • Durable acrylic with resin concrete core construction.
    • Center drain.
    • Allows for quick and easy mortar-less installation.

    Spojte se se značkou Kohler

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-1938
    • Skupina výrobkůShowers
    • Skupina produktůBallast®
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění1983-07-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)1.62
    • Šířka (palce)36
    • Hloubka (palce)60
    Související
    • Hlavní materiálAkryl
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové vaničky
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Popis Uniclass 2015Shower trays
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 13
    • Název OmniClassShower Receptors