Publikovat produkty
K-20000 Caxton® Rectangle Undermount bathroom sink
K-20000 Caxton® Rectangle Undermount bathroom sink
    Kohler

    K-20000 Caxton® Rectangle Undermount bathroom sink

    4.2 z 5 hvězdiček4.2(6 recenze)

    Caxton has a simple, streamlined design that's as versatile as it is attractive. This easy-to-clean sink combines the sleek look of an integrated basin with a timeless design that suits both traditional and modern bathroom decors. Caxton creates a sleek transition from the smooth rectangular basin to just about any countertop.

    FEATURES

    • Rectangular basin.
    • Overflow drain.
    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.

    Material

    • Vitreous china.

    Installation

    • Under-mount

    Spojte se se značkou Kohler

    Specifikace
    • Product Dimensions

      Length 20-9/16", Height 7-5/16"Width 15-15/16"

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotakohler-K-20000
    • Skupina výrobkůBathroom Sinks
    • Skupina produktůCaxton®
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-05-06
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSinks
    • Kód UNSPSC30181504
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks