Publikovat produkty
K-2035-1 Pinoir® Wall-mount bathroom sink with single faucet hole
K-2035-1 Pinoir® Wall-mount bathroom sink with single faucet hole
    Kohler

    K-2035-1 Pinoir® Wall-mount bathroom sink with single faucet hole

    4.2 z 5 hvězdiček4.2(13 recenze)

    With its ridged edges and subtle curves, the Pinoir pedestal sink is a versatile choice for a wide range of bathroom decorating styles. This wall-mount model is an ideal choice for small spaces. The included Pinoir shroud enhances the design by hiding pipes.


    Features

    • Single faucet hole.
    • Oval basin.
    • Overflow drain.
    • Combination consists of the K-2028-1 basin and the K-2057 shroud.

    Material

    • Vitreous china.

    Installation

    • Wall-mount

    Spojte se se značkou Kohler

    Specifikace
    • Product Dimensions

      Length 22", Height 17-1/2", Width 18"

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotakohler-K-2035-1
    • Skupina výrobkůBathroom Sinks
    • Skupina produktůPinoir®
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-05-06
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSinks
    • Kód UNSPSC30181504
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks