Publikovat produkty
Brazn™ 21-1/4" rectangular undermount bathroom sink
Kohler

Brazn™ 21-1/4" rectangular undermount bathroom sink

Brazn brings a new angle to minimalism. Unadorned yet refined, the Brazn bathroom sink proclaims every shape is a statement in simplicity and a departure from tradition. Purposeful in every detail and bold in any space.

Features

  • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.
  • Brass drain and color-matched brass drain cover.
  • With overflow.
  • Rectangular basin.

Material

  • Vitreous china.

Installation

  • Undermount.

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-21058
  • Skupina výrobkůSinks
  • Skupina produktůBrazn™
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-01-17
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)6.93
  • Šířka (palce)21.29
  • Hloubka (palce)16.42
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Popis Uniclass 2015Sinks
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks