Publikovat produkty
K-2215 Ladena® 23-1/4" x 16-1/4" x 8-1/8" Undermount bathroom sink
K-2215 Ladena® 23-1/4" x 16-1/4" x 8-1/8" Undermount bathroom sink
    Kohler

    K-2215 Ladena® 23-1/4" x 16-1/4" x 8-1/8" Undermount bathroom sink

    With its unique curved bottom and clean lines, Ladena evokes casual elegance. This spacious and distinctive sink has a smooth, glazed rim for a polished look and is versatile enough to complement traditional and modern bathrooms.  

    Features

    • Rectangular basin with curved bottom.
    • Overflow drain.
    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.
    • ADA-compliant when installed in a 21" minimum depth countertop

    Material

    • Vitreous china.

    Installation

    • Under-mount

    Spojte se se značkou Kohler

    Specifikace
    • Product Dimensions

      Length 23-1/4", Height 8-1/8", Width 16-1/4"

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotakohler-K-2215
    • Skupina výrobkůBathroom Sinks
    • Skupina produktůLadena®
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-05-06
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSinks
    • Kód UNSPSC30181504
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks