Publikovat produkty
Memoirs® Bathroom sink pedestal
Kohler

Memoirs® Bathroom sink pedestal

Inspired by traditional furniture and architectural elements, the Memoirs collection possesses a timeless style. This pedestal features an elegant tapered base that coordinates with several Memoirs basins for a unified look.

Features

  • Combines with the K-2345, K-2269, K-2239, or K-2259 basin to create the K-2238, K-2258, K-2268, or K-2344 Memoirs pedestal sink
  • Coordinates with other products in the Memoirs collection

Material

  • Fireclay

Installation

  • Pedestal

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-2267
  • Skupina výrobkůBathroom Sinks
  • Skupina produktůMemoirs®
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-01-04
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)27.49
  • Šířka (palce)10.13
  • Hloubka (palce)11.04
Související
  • Hlavní materiálŠamot
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Kód ETIMEG017910
  • Název ETIMAccessories for sanitary devices
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_85_47
  • Popis Uniclass 2015Legs, pedestals, hangers and stringers
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Číslo OmniClass23-31 25 00
  • Název OmniClassToilet and Bath Specialties