Publikovat produkty
Memoirs® Stately 30" pedestal/console table bathroom sink
Memoirs® Stately 30" pedestal/console table bathroom sink
Memoirs® Stately 30" pedestal/console table bathroom sink
Memoirs® Stately 30" pedestal/console table bathroom sink
Memoirs® Stately 30" pedestal/console table bathroom sink
Memoirs® Stately 30" pedestal/console table bathroom sink
    Kohler

    Memoirs® Stately 30" pedestal/console table bathroom sink

    The Memoirs collection with Stately design draws its inspiration from traditional furniture and architectural elements. The crisp, clean lines and molded edges of this basin evoke the splendor of fine antiques. Pair this sink with the Memoirs pedestal or console table legs for a coordinated collection.

    Features

    • 8" (203 mm) widespread faucet holes
    • Elegant rectangular basin
    • Overflow drain
    • Combines with the K-2267 pedestal to create the K-2268-8 Memoirs pedestal sink
    • Combines with the K-30003 console table legs to create a Memoirs console table
    • Coordinates with other products in the Memoirs collection

    Material

    • Fireclay

    Installation

    • Console table or pedestal

    Spojte se se značkou Kohler

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-2269-8
    • Skupina výrobkůBathroom Sinks
    • Skupina produktůMemoirs®
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-01-04
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)8.75
    • Šířka (palce)22.19
    • Hloubka (palce)30.69
    Související
    • Hlavní materiálŠamot
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Kód ETIMEC011550
    • Název ETIMWashbasin
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Popis Uniclass 2015Sinks
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks