Publikovat produkty
K-2314 Purist® Wading Pool® Above-counter/wall-mount vessel bathroom sink
K-2314 Purist® Wading Pool® Above-counter/wall-mount vessel bathroom sink
    Kohler

    K-2314 Purist® Wading Pool® Above-counter/wall-mount vessel bathroom sink

    Capturing the calm of a reflecting pool, the Purist Wading Pool sink offers sleek, angular lines and a shallow basin to transform your bathroom into a home spa environment. This fireclay sink adds a peaceful feeling to any bathroom with its minimalist style. Complete the sink with the Purist medicine cabinet with laminar faucet or a Purist wall-mount faucet with minimum spout length of 12 inches from a finished wall.

    FEATURES

    • Square, shallow basin.
    • No faucet holes; requires wall-mount faucet.
    • Coordinates with other products in the Purist collection.
    • Optional porcelain hand basins in White porcelain and Natural porcelain.

    Material

    • Fireclay.

    Installation

    • Wall-mount.

    Spojte se se značkou Kohler

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-2314
    • Skupina výrobkůSinks
    • Skupina produktůPurist® Wading Pool®
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-05-31
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)4.12
    • Šířka (palce)24.25
    • Hloubka (palce)23.93
    Související
    • Hlavní materiálŠamot
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Popis Uniclass 2015Sinks
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks