Publikovat produkty
K-2314-1 Purist® Wading Pool® Fireclay vessel bathroom sink with single faucet hole
K-2314-1 Purist® Wading Pool® Fireclay vessel bathroom sink with single faucet hole
K-2314-1 Purist® Wading Pool® Fireclay vessel bathroom sink with single faucet hole
    Kohler

    K-2314-1 Purist® Wading Pool® Fireclay vessel bathroom sink with single faucet hole

    Capturing the calm of a reflecting pool, the Purist Wading Pool sink offers sleek, angular lines and a shallow basin to transform your bathroom into a home spa environment. This fireclay sink adds a peaceful feeling to any bathroom with its minimalist style. Pair it with other products in the Purist collection, including the Purist porcelain hand basins.

    FEATURES

    • Single faucet hole.
    • Square, shallow basin.
    • Coordinates with other products in the Purist collection.

    Material

    • Fireclay.

    Installation

    • Drop-in or wall-mount.

    Spojte se se značkou Kohler

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-2314-1
    • Skupina výrobkůSinks
    • Skupina produktůPurist® Wading Pool®
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-05-31
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)4.12
    • Šířka (palce)24.25
    • Hloubka (palce)23.93
    Související
    • Hlavní materiálŠamot
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Popis Uniclass 2015Sinks
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks