Publikovat produkty
K-2330 Kathryn® 19-3/4" x 15-5/8" x 6-1/4" Undermount bathroom sink
Kohler

K-2330 Kathryn® 19-3/4" x 15-5/8" x 6-1/4" Undermount bathroom sink

Inspired by a 1929 KOHLER exhibition at the Metropolitan Museum of Art, the Kathryn collection captures the unforgettable style of a bygone era. With its modern interpretation of retro styling, this rectangular undermount sink makes a striking addition to the bathroom.

Features
  • Rectangular basin.
  • Overflow drain.
  • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.
  • Coordinates with other products in the Kathryn collection.
Material
  • Vitreous china.
Installation
  • Undermount

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-2330
  • Skupina výrobkůSinks/Lavatories
  • Skupina produktůKathryn®
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-04-08
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)6.75
  • Šířka (palce)19.75
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Popis Uniclass 2015Sinks
  • Kód CSI MasterFormat 201422 42 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks