Publikovat produkty
Memoirs® Stately 24-1/2" rectangular pedestal bathroom sink
Memoirs® Stately 24-1/2" rectangular pedestal bathroom sink
Memoirs® Stately 24-1/2" rectangular pedestal bathroom sink
Memoirs® Stately 24-1/2" rectangular pedestal bathroom sink
Memoirs® Stately 24-1/2" rectangular pedestal bathroom sink
Memoirs® Stately 24-1/2" rectangular pedestal bathroom sink
    Kohler

    Memoirs® Stately 24-1/2" rectangular pedestal bathroom sink

    The Memoirs collection with Stately design draws its inspiration from traditional furniture and architectural elements. The crisp, clean lines of this pedestal sink evoke the splendor of fine antiques.

    Features

    • 8" (203 mm) widespread faucet holes
    • Elegant rectangular basin
    • Overflow drain
    • Combination consists of the K-29999-8 basin and the K-2267 pedestal
    • Coordinates with other products in the Memoirs collection

    Material

    • Fireclay

    Installation

    • Pedestal

    Spojte se se značkou Kohler

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-2344-8
    • Skupina výrobkůBathroom Sinks
    • Skupina produktůMemoirs®
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-02-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)34.77
    • Šířka (palce)20.51
    • Hloubka (palce)24.49
    Související
    • Hlavní materiálŠamot
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Kód ETIMEC011550
    • Název ETIMWashbasin
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Popis Uniclass 2015Sinks
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks